PWI/PWS 6102 1kW

Scambiatori di calore aria/acqua εCOOL 1000 W

PWI: montaggio parzialmente incassato su porta o laterale
PWS: montaggio su porta o laterale

  • Offre il massimo grado di sicurezza e di efficienza energetica
  • Dima compatibile con i dispositivi della serie εCOOL, come scambiatori di calore aria/aria e condizionatori
  • Montaggio rapido con sistema click and fit per PWI
  • Non è richiesta manutenzione
  • Termostato ed elettrovalvola per la regolazione della temperatura integrati
  • Controllo della temperatura con contatto di allarme integrato

montaggio semi-incassato (PWI)

montaggio laterale (PWS)

grado di protezione

massima EER / risparmio energetico

allarme di temperatura

controllo della temperatura

ampia distanza ingresso / uscita

dima compatibile con dispositivi DT | A/A

montaggio senza utensili (PWI)

Dati tecnici

DatiPWI/PWS 6102
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Capacità frigorifera a 200 l/hW10/A351000 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura acqua d'ingresso> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V S pdf 6,5 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 230 KB Download

Dima PWI (DXF)

  • inglese
zip 6,9 KB Download

Dima PWS (DXF)

  • inglese
zip 11 KB Download

Modello 3D PWI (STEP)

  • inglese
zip 1,6 MB Download

Modello 3D PWS (STEP)

  • inglese
zip 3,0 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 390 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWI 6102PWS 6102
Tensione nominale230 V115 V230 V115 V
Codice articolo12891401055128914040551288140105512881404055

Codici articolo per altre versioni su richiesta.

Video

Energy-efficient into the future - with our Pfannenberg Green Series

Benefici del prodotto

  1. 1

    Sicurezza di processo

    • Portata e capacità frigorifera elevate.
    • Il calore non viene diffuso nell'ambiente.
    • Monitoraggio della temperatura integrato con contatto di allarme.

  2. 2

    Alta resilienza

    • Grado di protezione IP 55.
    • Disponibile anche con tubo e cover in acciaio inossidabile per il funzionamento in condizioni ambientali aggressive.
    • Indipendenti dalla temperatura ambiente del luogo di installazione.

  3. 3

    Facilità di manutenzione e montaggio

    • Struttura compatta.
    • La tenuta non richiede alcuna modifica della dima di foratura.
    • Non necessita di manutenzione.

  4. 4

    Montaggio facile

    con sistema click and fit per PWI.

  5. 5

    Elevata efficienza

    Offre il massimo grado di sicurezza ed efficienza energetica.

  6. 6

    Dima compatibile

    con il sistema εCOOL, ad es. con i condizionatori e scambiatori di calore aria/aria.

  7. 7

    Copertura in acciaio

    Realizzata in lamiera di acciaio, facile da verniciare con colori personalizzati.

  8. 8

    Economico

    • Compatibilità di sistema con i chiller.
    • Possono essere integrati nei circuiti di raffreddamento esistenti.
    • Elettrovalvola e termostato integrati per il controllo della temperatura ad alta efficienza energetica.