PWS 7502 5,2kW

Scambiatore di calore aria/acqua 5200 W
  • Non richiede manutenzione
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato e valvola elettromagnetica per la regolazione della temperatura
  • Controllo integrato della temperatura con contatto di allarme

montaggio laterale

grado di protezione

grado di protezione

allarme di temperatura

controllo della temperatura

Dati tecnici

DatiPWS 7502
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Capacità refrigerante a 400 l/hW10/A355200 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura mandata acqua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7502 pdf 240 KB Download
Supplement PWS 7502 115V pdf 250 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 170 KB Download

Dima

  • inglese
pdf 1,1 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 3,6 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 240 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 7502
Tensione nominale230 V AC115 V AC
Codice articolo1205501005512055017055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.