EB XT 1200/1600 WT

Chillers 119–148 kW

Pfannenberg ha introdotto una nuova serie di prodotti che garantiscono capacità di raffreddamento fino a 150 kW, ampliando così il portafoglio con una nuova gamma di prestazioni estreme.

EB eXTreme consiste di 9 unità in 3 formati conformi ai nostri elevati standard in termini di efficienza, compattezza di design e innovazione nella tecnologia dei chiller.

• capacità frigorifere estreme
• valvola di espansione elettronica
• ventilatori EC, controllo velocità variabile e tecnologia motore EC 
aumentano ulteriormente il risparmio energetico
• emissioni ridotte grazie al refrigerante ad alta efficienza R410A
• sistema di controllo e visualizzazione digitale della temperatura,
pressione, livello del serbatoio e valori di stato
• compressore scroll con livello di rumorosità inferiore e consumo energetico ridotto del 20% rispetto a compressori a pistoni comparabili
• l'utilizzo di scambiatori di calore a microcanali (MCHX) per il condensatore consente una soluzione più efficiente e compatta
• raffredda acqua o miscele acqua/glicole

grado di protezione

acqua | acqua/glicole

tecnologia a microcanali

isteresi ridotta

condizioni T estreme

ampio serbatoio

pompa più potente

facilità di manutenzione

massima EER / risparmio energetico

applicazioni laser

Ventilatore EC

Customizable

Dati tecnici

DatiEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Tensione nominale±1 %50 Hz AC
±10 %400 V 3~
Capacità frigorifera (con pompa)W18/A32119 kW148 kW
Portata (pompa)333 l/min367 l/min
Prevalenza3 bar
Temperatura ambiente+5 … +50 °C
Fluidoacqua, acqua/glicole
Temperatura di uscita fluido+8 … +30 °C
AllacciamentoIGDN 65
Dimensioni (A x L x P)2030 x 1200 x 2665 mm

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 380 KB Download

Disegno

  • inglese
pdf 270 KB Download

Installazione

  • inglese
pdf 100 KB Download

Piastra di base

  • inglese
pdf 120 KB Download

Schema idraulico 1200 WT

  • inglese
pdf 200 KB Download

Schema idraulico 1600 WT

  • inglese
pdf 200 KB Download

Linea caratteristica 1200 WT

  • inglese
pdf 65 KB Download

Linea caratteristica 1600 WT

  • inglese
pdf 63 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • italiano
  • inglese
pdf 410 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 190 KB Download

Dati per l’ordine

[Translate to Italiano:] Ordering detailsEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Article number4215120500142151605001

Benefici del prodotto

  1. 1

    Capacità frigorifere estreme

    ampliamento della nostra gamma di chiller fino a nuove capacità frigorifere.

  2. 2

    Ventole EC

    Regolazione variabile della velocità, tecnologia motore EC, ulteriore aumento del risparmio di energia.

  3. 3

    Emissioni ridotte

    grazie al refrigerante ad elevata efficienza R410A.

  4. 4

    Tecnologia con microcanale

    L’uso di scambiatori di calore a microcanale (MCHX) per la struttura della spirale del condensatore consente una maggiore efficienza e una soluzione compatta.

  5. 5

    Fluido refrigerante

    Acqua | miscele di acqua/glicole.

  6. 6

    Compressore a spirale

    Basso livello di rumore e riduzione del 20% della potenza assorbita rispetto ai compressori a stantuffi comparabili.

  7. 7

    Controller e sensore

    Sistema con controller e indicazione digitale di temperatura, pressione, livello del serbatoio e valori di stato.

  8. 8

    Valvola di espansione elettronica

    Valvola di espansione elettronica