FLH-T 250 / 400

Ogrzewanie ze zintegrowanym termostatem

Linia urządzeń ogrzewających firmy Pfannenberg ze zintegrowanym termostatem. Ta linia została specjalnie opracowana do pracy w wymagających warunkach, zwłaszcza w turbinach wiatrowych, i do stosowania w sektorze telekomunikacyjnym.

  • wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi normami EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego – Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje, i dzięki temu są unikalne w branży
  • można używać w warunkach ekstremalnych (–40 °C … +70 °C)
  • konstrukcja dmuchawy z łożyskiem kulowym: gwarantowany długi okres eksploatacji
  • zakres napięcia: 230 V / 115 V / 50/60 Hz

odporność na wstrząsy

ekstremalne temperatury

zintegrowany termostat

UL recognized for USA

Dane techniczne

DaneFLH-T 250FLH-T 400
Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C)250 W400 W
Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529IP 20
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażu4 x śruby M5 (niedołączone)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH-T pdf 480 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 360 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 2,6 MB Do pobrania

UL_Certyfikat_499_FLH_PRH

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

UL_Certifykat_508_FLH-T_FLH-H.pdf

  • angielski
pdf 180 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLH-T 250FLH-T 400
230 VNumer artykułu1702531000717040310007
115 VNumer artykułu1702531500717040315007

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Duży przepływ objętościowy

    wytwarzany przez mocny wentylator zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzenie ciepła.

  2. 2

    Długi okres eksploatacji

    oraz wytrzymała konstrukcja ze zintegrowanym wentylatorem wspierają naturalną konwekcję.

  3. 3

    Przyłącze elektryczne

    za pośrednictwem dwubiegunowej listwy zaciskowej.

  4. 4

    Wszystkie próby

    zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi normami EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Zastosowania kolejowe | Wyposażenie stosowane w taborze | Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje.

  5. 5

    Zastosowanie

    stosowane przede wszystkim w większych szafach sterujących w celu uniknięcia niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej.

  6. 6

    Zintegrowany termostat

    automatycznie steruje pracą grzejnika. Dzięki temu zapewnia ochronę przed skraplaniem lub stratami energii.

  7. 7

    Opracowane specjalnie

    z myślą o wymagającym środowisku, np. turbinach wiatrowych i sektorze telekomunikacyjnym.