PF 22.000

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 2, przepływ powietrza do 70 m³/h
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 2 urządzeń 3. generacji
  • dostępny również w kolorze czarnym
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 42 sztuk dla szybszego montażu

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

czarny / RAL 9011

NEMA TYP 12

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Canadian Standard Association

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 22.000
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem kablowym

  • polski
pdf 510 KB Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem zaciskowym

  • polski
pdf 510 KB Do pobrania

Rysunek AC (IGES)

  • angielski
zip 2,7 MB Do pobrania

Model 3D AC (STEP)

  • angielski
zip 1,9 MB Do pobrania

Rysunek DC (IGES)

  • angielski
zip 3,0 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • angielski
pdf 1,6 MB Do pobrania

3D-model clamp DC (STEP)

  • angielski
zip 3,1 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaACPF 22.000 z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54RAL 901111622101050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
Dane do zamówieniaDCPF 22.000 z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe24 V DC
IP 54RAL 703511622801066
IP 54RAL 901111622801051
Dane do zamówieniaDCPF 22.000 z połączeniem kablowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Odpowiednie maty filtrujące

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003018611600034
Wymiary119 x 119 mm116 x 108 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji