PF 65.000 SL

Wentylator filtrujący Slim Line

Wentylator filtrujący firmy Pfannenberg 4. generacji o małej głębokości montażu

  • rozmiar montażowy 6, przepływ powietrza do 550 m³/h
  • trzy klasy wydajności, zgodne z wycięciem
  • stopień ochrony IP 55, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)

odporność

wycięcie zgodne z DTFI 9021

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 65.000 SL
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Swobodny przepływ powietrza500 / 550 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-972_PF 65000 SL_AC_PDG.STEP STEP 7,6 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 480 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,5 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPF 65.000 SL
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 55Numer artykułu1167510305511675153055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003318611600037
Wymiary284 x 284 mm279 x 264 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji