PF 67.000 EMC

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 6, przepływ powietrza do 950 m³/h
  • trzy klasy wydajności, zgodne z wycięciem
  • bezpieczny zestyk dzięki ulepszonym stykom sprężynowym na siatce ekranującej
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 6 urządzeń 3. i 4. generacji

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

przetestowany

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 67.000 EMC
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V115 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 54845 / 875 m³/h
IP 55925 / 950 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
30167-970_PF 6x000_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 730 KB Do pobrania

Skuteczność przesłaniania

  • angielski
pdf 750 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

UL listed certificate

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPF 67.000 EMC
Stopień ochronyNapięcie znamionowe400 / 460 V 3~ AC230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu118670220551186710205511867152055
IP 55Numer artykułu118670230551186710305511867153055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003318611600037
Wymiary284 x 284 mm279 x 264 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji