FLH 250 / FLH 400

Ogrzewanie nadmuchowe

Seria dmuchaw grzewczych FLH składa się z dwóch wariantów urządzenia o mocy 250 i 400 W. Ten rodzaj ogrzewania idealnie sprawdza się w większych obudowach elektrycznych. Urządzenie posiada zintegrowany wentylator, który wspomaga naturalną konwekcję i w ten sposób zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzenie ciepła w szafie sterowniczej.

zacisk do montażu na szynie DIN

ekstremalne temperatury

Dane techniczne

DaneFLH 250FLH 400
Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C)250 W400 W
Stopień ochrony dla zakładanego sposobu użyciaIP 20
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażumocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 31 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 260 KB Do pobrania

Model 3D FLH 400 (STEP)

  • angielski
zip 610 KB Do pobrania

Model 3D FLH 250 (STEP)

  • angielski
zip 670 KB Do pobrania

UL_Certyfikat_499_FLH_PRH

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

UL_Certyfikat_508_FLH010-400

  • angielski
pdf 460 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLH 250FLH 400
StandardNumer artykułu1702501000717040010007
plus druga ochronna kratkaNumer artykułu1702501010717040010107

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Rozprowadzenie ciepła

    Wentylator oraz duża moc grzewcza zapewniają szybkie i równomierne rozprowadzenie ciepła.

  2. 2

    Długi okres eksploatacji

    oraz wytrzymała konstrukcja ze zintegrowanym wentylatorem wspierają naturalną konwekcję.

  3. 3

    Mocowania

    Zintegrowane mocowanie zatrzaskowe do szyn DIN 35 mm.

  4. 4

    Zastosowanie

    Stosowane przede wszystkim w większych szafach sterujących w celu uniknięcia niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej

  5. 5

    Przyłącze elektryczne

    za pośrednictwem złącza wtykowego.