WBL-M / WBS-M

Lampy błyskowe ostrzegawcze 5 J

Lampa błyskowa ze zintegrowanym monitorowaniem błysku i stykiem komunikacji usterek

  • do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, np. w urządzeniach prześwietlających (RTG) i laserowych
  • obudowa i wspornik montażowy wykonane z wytrzymałego anodowanego aluminium
  • urządzenie dostępne także z certyfikatem GL
  • urządzenie doskonale sprawdzające się w trudnych warunkach przemysłowych
  • lampa błyskowa dodatkowo mocowana stalowym zaciskiem
  • soczewka odporna na uderzenia
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

Dane elektryczneACWBL-M
Napięcie znamionowe230 V AC42 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy185–242 V37–47 V
Znamionowy pobór prądu0,07 A0,50 A
Dane elektryczneDCWBS-M
Napięcie znamionowe48 V DC24 V DC12 V DC
Zakres roboczy40–57 V18–35 V10–15 V
Znamionowy pobór prądu0,18 W0,25 A0,60 A

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 250 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaWBL-MWBS-M
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu210031031562100316315621003803156
pomarańczowyNumer artykułu210031041562100316415621003804156
czerwonyNumer artykułu210031051562100316515621003805156

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Mocna

    Bardzo jasna i bardzo dobrze widoczna stroboskopowa lampa błyskowa do sygnalizacji w dużych obszarach produkcyjnych i magazynach, jak również na zewnątrz pomieszczeń.

  2. 2

    Wytrzymała i niezawodna

    Dzięki odpornej na korozję obudowie z anodowanego aluminium i wspornikowi montażowemu, a także wysokiej jakości soczewce z poliwęglanu ta lampa sygnalizacyjna idealne nadaje się do wymagającego otoczenia przemysłowego.

  3. 3

    Lampa rurowa

    Ta lampa ksenonowa generuje bardzo widoczne światło bez udziału wrażliwych żarówek. Stalowe zaciski mocujące zapewniają dodatkową odporność na uderzenia i wibracje.

  4. 4

    Obudowa o klasie ochrony IP 54

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem.

  5. 5

    GL

    Wersje zatwierdzone przez Germanischer Lloyd są dostępne do zastosowań morskich oraz obszarów narażonych na duże uderzenia i wibracje.

  6. 6

    Zintegrowana funkcja monitorowania usterek

    Opcjonalna wersja WBL-M ze zintegrowanym przekaźnikiem do monitorowania usterek do zastosowań, gdzie konieczna jest zwiększona ochrona bezpieczeństwa ludzi, np. przy pracy ze sprzętem rentgenowskim i laserowym.