PY X-MA-05

Błyskowe syreny PYRA 101 dB(A) / 5 J
  • bezpieczniej; nieprawidłowa instalacja jest praktycznie wyeliminowana
  • szybciej; znacznie krótszy czas montażu i instalacji
  • ekonomiczne; największy możliwy zakres sygnalizacji ze względu na efektywną technologię XENON
  • możliwość montażu przez zewnętrzne zawleczki lub wewnętrzne otwory
  • wybór czterech różnych częstotliwości błysku za pomocą przełącznika DIP
  • elektroniczna stała regulacja prądu w urządzeniach 24 V AC/DC, w celu uniknięcia wahań obciążenia
  • zintegrowane ograniczenie prądu rozruchowego oraz wykrywania spadków napięcia
  • zapewnienie pełnej synchronizacji w systemach lamp błyskowych
  • sygnalizatory akustyczne i świetlne mogą być kontrolowane oddzielnie
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

zakres temperatur pracy

gwarancja

Certyfikat UL

Zgodność z wymogami EurAsian

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
pomarańczowy
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePY X-MA-05
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / DC
Zakres roboczy187–255 V90–135 VAC: 18–30 V
DC: 10–57 V
Znamionowy pobór prądu70–75 mA120–140 mAAC: 660–720 mA
DC: 280 mA @ 24 V

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 860 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 1,5 MB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 1,9 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,4 MB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 380 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaobudowa czerwonaPY X-MA-05
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC/DC
soczewka przezroczystaNumer artykułu215541010002155415100021554811000
soczewka żółtaNumer artykułu215541030002155415300021554813000
soczewka pomarańczowaNumer artykułu215541040002155415400021554814000
soczewka czerwonaNumer artykułu215541050002155415500021554815000
Dane do zamówieniaobudowa szaraPY X-MA-05
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC/DC
soczewka przezroczystaNumer artykułu215541010552155415105521554811055
soczewka żółtaNumer artykułu215541030552155415305521554813055
soczewka pomarańczowaNumer artykułu215541040552155415405521554814055
soczewka czerwonaNumer artykułu215541050552155415505521554815055

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Próbki audio

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Sawtooth

dźwięk DIN 33404-3, Niemcy (sygnał awaryjny) PFEER PTAP

wav 800 KB Do pobrania

Slow whoop

alarm pożarowy, Wielka Brytania, BS5839-1

wav 890 KB Do pobrania

Dźwięk naprzemienny

Wielka Brytania, BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

wav 1,1 MB Do pobrania

Dźwięk ciągły

(klakson)

wav 900 KB Do pobrania

Dźwięk ciągły

wav 960 KB Do pobrania

Dźwięk przerywany

wav 890 KB Do pobrania

Dźwięk przerywany

wav 960 KB Do pobrania

Slow whoop

wav 840 KB Do pobrania

Zalety produktów

  1. 1

    Elastyczne opcje montażu

    Zintegrowany szablon z otworami pasuje do wielu często stosowanych elektrycznych skrzynek na przybory na całym świecie. Możliwy jest montaż w położeniu stojącym na obudowie, sufitowym albo pionowo na ścianach.

  2. 2

    Inteligentny montaż

    Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.

  3. 3

    Niezależna sygnalizacja

    Wyjścia sygnału optycznego i akustycznego można kontrolować oddzielnie.

  4. 4

    Możliwość wyboru sygnałów wyjściowych

    Wbudowany wybór 4 różnych częstotliwości migania lampy oraz 8 różnych dźwięków alarmu akustycznego (tabela dźwięków na stronie 108).

  5. 5

    Certyfikat EN 54-23

    Spełnia wymogi bezpieczeństwa UE dotyczące alarmów pożarowych.

  6. 6

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  7. 7

    Stabilność obciążeniowa obwodu

    Wersje 24 V AC/DC są wyposażone we wbudowane regulatory prądu stałego, które gwarantują stabilne i wydajne działanie systemu.

  8. 8

    Regulator początkowego prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną takich urządzeń sterujących, jak podzespoły przełączające i przekaźniki.

  9. 9

    Obudowa o klasie ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  10. 10

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.