PWS 7702 7kW

Wymiennik ciepła powietrze/woda 7.000 W
  • urządzenie bezobsługowe
  • łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat i zawór elektromagnetyczny do sterowania temperaturą
  • zintegrowane monitorowanie temperatury ze stykiem alarmowym

montaż z boku

rodzaj ochrony

regulacja temperatury

duża odległość wewn./zewn.

Dane techniczne

DanePWS 7702
Napięcie znamionowe ±10 %50/60 Hz AC
400 V 3~230 V
Moc chłodzenia przy 500 l/hW10/A357000 W
Temperatura otoczenia+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura wody przy ujściu–15 … +55 °C / +5 … +131 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ pdf 1,2 MB Download
Supplement PWS 7702 230V pdf 330 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 740 KB Do pobrania

Data sheet 400V

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
pdf 1,2 MB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Model 3D 230V (STEP)

  • angielski
zip 1,9 MB Do pobrania

Model 3D 400V (STEP)

  • angielski
zip 1,6 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWS 7702
Napięcie znamionowe400 V AC230 V AC
Numer artykułu1205770205512057710055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.