PA L 1

Sygnalizatory PATROL LED max. 105 dB (A) / 76 cd

Kompaktowe wielofunkcyjne połączenie syreny i lampy z najbardziej elastyczną, ultrajasną technologią LED

  • Tryby sygnalizacji do wyboru -  Bez względu na wymagany tryb sygnalizacji - możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim potrzebom.
  • Wybór częstotliwości migania i błyskania - Możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji - wybierz wymaganą częstotliwość i zwiększ dostrzegalność.
  • Kolor do wyboru (tylko wersja RGB) -  Nie masz jeszcze pewności co do koloru? Jedno światło dla wszystkich Twoich potrzeb! PYRA® LED RGB pozwala wybrać pożądany kolor. Zachowaj elastyczność i ogranicz swoje zapasy magazynowe do minimum!
  • Bezpieczny i łatwy w instalacji - Różne korzystne cechy, np. elementy blokujące na zewnątrz uszczelnienia lub zabezpieczenie przed przekręceniem części obudowy uniemożliwiają nieprawidłowy montaż.
  • Szybki montaż - PA L 1 ma kilka zalet, takich jak np. elementy blokujące zamocowane na miejscu. Dlatego montaż jest niezwykle prosty i szybki.
  • Efektywność ekonomiczna - Dzięki wyjątkowo wysokiej wydajności i dobrej penetracji przeszkód akustycznych można znacznie zmniejszyć liczbę urządzeń.
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

multi colour LED (option)

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

gwarancja

Zgodność z wymogami EurAsian

Certyfikat UL

NEMA 4/4X

brightness adjustable

connector (optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) jednokolorowa lampa LED

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) wielokolorowa lampa LED (RGB)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
niebieski
biały
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePA L 1
Napięcie znamionowe230 V AC115V AC24V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz-
Zakres roboczy195–253 V95-127 V21.6-26.4 V10–57 V
Znamionowy pobór prądu syreny (max)16 mA30 mA150 mA70 mA @ 24 V
Znamionowy pobór prądu lampy (max)36 mA51 mA167 mA120 mA @ 24 V

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506674_Rev03_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev01_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 pdf 1,4 MB Download
MANUAL PA L 1 pdf 2,7 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 3,7 MB Do pobrania

Modele 3D (IGS, SAT, STEP)

  • angielski
zip 2,6 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

Poziom ciśnienia akustycznego i pobór mocy

  • angielski
  • niemiecki
pdf 110 KB Do pobrania

Przypisanie opcjonalnego złącza M12

  • angielski
  • niemiecki
pdf 470 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPA L 1
Kolor soczewki/światłakolor podstawyNapięcie znamionowe230 V AC12-48 V DC
RGB - wszystkie kolory/białyszaryNumer artykułu2331310805523313638055
czerwonyczerwonyNumer artykułu2331310500023313635000
żółtyszaryNumer artykułu2331310305523313633055
pomarańczowyszaryNumer artykułu2331310405523313634055
czerwonyszaryNumer artykułu2331310505523313635055

Inne numery artykułów dostępne na zapytanie. Dostępne kolory soczewek to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i przezroczysty. RGB - wersja wielokolorowa ma biały obiektyw. Dostępne standardowe kolory podstaw to szary i czerwony.

Opcje / Akcesoria

Próbki audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

9

dźwięk narastający alarm pożarowy, UK BS5839-1

11

dźwięk przerywany (szybko)

13

dźwięk przerywany

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

16

dźwięk narastający, alarm ewakuacyjny Australia AS2220

18

dźwięk narastający, NFPA

22

dźwięk pulsujący, dźwięk alarmowy Australia AS1670, ISO8201

23

syrena

24

syrena

25

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

27

ton wibrujący

29

ton wibrujący (szybko)

30

ton wibrujący

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

33

ton wibrujący (średnio), UK BS5839-1

34

ton wibrujący (szybko)

35

ton wibrujący (szybko), UK BS5839-1

36

ton wibrujący

43

ton wibrujący

44

ton wibrujący, IMO 3d Niemcy KTA3901 alarm ewakuacyjny

45

ton wibrujący

46

ton wibrujący, alarm generalny Finlandia

52

dźwięk ciągły

53

dźwięk ciągły

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

56

dźwięk ciągły

57

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

59

dźwięk ciągły

60 : EN54-3

dźwięk ciągły

61

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

65

dźwięk ciągły, Szwecja SS031711 (sygnał odwołania alarmu)

66

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

68

dźwięk ciągły

69

dźwięk ciągły

71

dźwięk ciągły

77

dźwięk przerywany

82

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny), UK BS5839-1 (alarm Back-up)

83

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

91

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

101

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (ważna informacja (alarm wstępny))

102

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (lokalne ostrzeżenie)

103

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (alarm lotniczy)

104 : EN54-3

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

107

dźwięk przerywany, Niemcy KTA3901 (alarm ewakuacyjny)

109

dźwięk przerywany, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

dźwięk przerywany, (szybka zmiana), dzwonek

111

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), USA (alarm ewakuacyjny)

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

113

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), brzęczyk wysokotonowy

115

dźwięk przerywany, IMO (dzwonek telefonu)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

122

ton zmienny

123

ton zmienny

124

ton zmienny, Singapur

125

ton zmienny

128

ton zmienny

130

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy)

131 : EN54-3

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

135

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, podwyższona konieczność – przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

143

ton zmienny, alarm przemysłowy Niemcy

144

ton zmienny

146 : EN54-3

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

147

ton zmienny, Szwecja SS031711

148

ton zmienny, Szwecja SS031711

152

ton zmienny (2-tonowy dzwonek)