| Dane | CCE 6401 | CCE 6501 | CCE 6601 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | ±1 % | AC 50/60 Hz | ||
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
| Moc chłodzenia (z pompą)1 | W18/A32 | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW |
| Szybkość przepływu (pompa)2; | 17 l/min | |||
| Ciśnienie przepływu (pompa) | 2,6 bar | |||
| Temperatura otoczenia | +15 … +50 °C | |||
| Podłączenie chłodziwa | IG | 3/4" BSP | ||
| Poziom hałasu @ 50 Hz według EN ISO 3741 | <62 dB(A) | |||
¹ wydajność chłodzenia z uwzględnieniem utraty mocy w pompie, temperatura wyjścia czynnika chłodzącego +18 °C, temperatura otoczenia +32 °C
² dane wydajności dla zasilania 50 Hz
Więcej informacji o opcjach naszych schładzaczy cieczy można znaleźć tutaj.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.