PF 11.000

Вентилятор с фильтром
  • монтажный размер 1, скорость воздушного потока – до 24 м³/ч
  • степень защиты IP 54, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • монтажные размеры совместимы с 1. монтажным размером вентиляторов 3-го поколения
  • Выпускные фильтры также поставляются в упаковке по 45 штук для более быстрой сборки

типоразмер

степень защиты

монтаж без применения инструментов

замена фильтрующего материала без инструментов

черный/RAL 9011

Признан UL (UL recognized)

Утверждено ЕврАзЭС

Канадской Ассоциация Стандартизации

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

NEMA Type 12

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 11.000
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцDC
230 В115 В12 В24 В48 В
Свободная подача воздуха19 / 24 м³/ч19 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
G4
Температурный диапазон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP STEP 6,3 MB Download
30162-973_PF 11000_AC_Connector_PDG.STEP STEP 9,0 MB Download
30162-974_PF 11000_DC_Connector_PDG.STEP STEP 9,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре с кабельным подключением

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Информация о товаре с зажимным соединением

  • русский
pdf 470 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Рисунок AC (IGES)

  • английский
zip 2,0 MB Загрузить

Рисунок DC (IGES)

  • английский
zip 2,1 MB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • английский
pdf 1,6 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаACPF 11.000 с кабельным подключением
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54RAL 70351161110105511611151055
Информация для заказаACPF 11.000 с зажимным соединением
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54RAL 70351161110106611611151066
IP 54RAL 901111611101087
Информация для заказаDCPF 11.000 с кабельным подключением
Степень защитыРабочее напряжение12 В DC24 В DC48 В DC
IP 54RAL 7035116118510551161180105511611701055
IP 54RAL 901111611801050
Информация для заказаDCPF 11.000 с зажимным соединением
Степень защитыРабочее напряжение24 B DC
IP 54RAL 703511611801066
IP 54RAL 901111611801087

Заказные номера для других напряжений и версий доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Соответствующие фильтры

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер18611600029–
Габаритные размеры87 x 87 мм–

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения

Преимущества продукции