PF 67.000 SL

Вентилятор с фильтром PF Slim Line

Вентиляторы с фильтром 4-го поколения с малой глубиной установки

  • монтажный размер 6, скорость воздушного потока – до 725 м³/ч
  • три класса производительности, совместимые монтажные вырезы
  • степень защиты IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

совместимость вырезов c DTFI 9021

степень защиты

NEMA Type 12

Канадской Ассоциация Стандартизации

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 67.000 SL
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 / 460 В 3~230 В
Свободная подача воздуха705 / 725 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
G4
Температурный диапазон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,6 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 500 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPF 67.000 SL
Степень защитыРабочее напряжение400 / 460 В 3~ AC230 В AC
IP 55Заказной номер1167702305511677103055

Заказные номера для других напряжений и версий доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003318611600037
Габаритные размеры284 x 284 мм279 x 264 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения