| Данные | DTS 3165 (NEMA 3R/4) | DTS 3185 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | ||||
| 400 / 460 В 3~ | 230 В | 400 / 460 В 3~ | 230 В | ||
| Охлаждающая способность согласно EN 14511 | A35/A35 | 1948 Вт | |||
| A35/A50 | 1045 Вт | ||||
| Температура окружающей среды | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |||
| LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||||
| Хладагент | R134a (GWP 1430) | ||||
| Степень защиты согласно NEMA | 3R/4 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя | |||
| 4/4X | |||||
| Система удаления конденсата | встроенная система удаления конденсата с защитой от переполнения | ||||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.