DTS 3141/3161/3181

Охлаждающие устройства 1235 Вт
  • компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для уличной установки
  • высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
  • NEMA 12 (DTS 3141) и 3R/4 (DTS 3161) устройства из нержавеющей стали или с порошковым покрытием
  • NEMA 4/4X (DTS 3181) устройство из нержавеющей стали
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA Type 12

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3141 (Typ 12) / DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X)
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцAC 60 Гц
400/460 В 3~230 В115 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351235 Вт
A35/A50570 Вт
Температура окружающей средыSC+15 … +55 °C (+59 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
Степень защиты
согласно NEMA
Тип 12по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
3R/4
4/4X

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 340 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 2,3 MB Загрузить

Технические данные 115V/230V

  • английский
pdf 250 KB Загрузить

Технические данные 400V

  • английский
pdf 250 KB Загрузить

CE Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 190 KB Загрузить

3D-model DTS 3141 (STEP)

  • английский
zip 13 MB Загрузить

3D-model DTS 3161 (STEP)

  • английский
zip 13 MB Загрузить

3D-model DTS 3181 (STEP)

  • английский
zip 13 MB Загрузить

UL listed certificate

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UKCA Сертификат соответствия

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3141
ТипРабочее напряжение400 B AC
Стандартный контроллерЗаказной номер13385436255
Подробности заказаDTS 3161
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC115 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер133854363551338544135513385444355
Зимний пакет¹Заказной номер133854363751338544137513385444375
Подробности заказаDTS 3181
ТипРабочее напряжение400 В AC230 В AC115 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер133854361581338544115813385444158
Зимний пакет¹Заказной номер133854361781338544117813385444178

1 LAP (зимний пакет): Включает в себя нагреватель 900 Вт и термостат, для размещения внутри шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения  локальных точек перегрева.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты.

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.