PFA 10.000

Выпускной фильтр
  • конструкция идентична для всех вентиляторов с фильтром серии PF
  • защелкивающееся крепление изобретено и запатентовано Pfannenberg
  • монтаж производится без крепежного материала согласно VDE 0113 (EN 60204)
  • простая замена фильтрующего материала без прерывания работы вентилятора
  • со встроенным уплотнителем
  • степень защиты IP 54, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • монтажные размеры совместимы с 1. монтажным размером вентиляторов 3-го и 4-го поколения
  • Выпускные фильтры также поставляются в упаковке по 45 штук для более быстрой сборки

типоразмер

степень защиты

NEMA Type 12

Утверждено ЕврАзЭС

Канадской Ассоциация Стандартизации

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

Признан UL (UL recognized)

Рабочие температуры

UL, перечисленные для Канады и США

Допуски могут отличаться для некоторых вариантов или комбинаций продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной консультации.

Технические характеристики

ДанныеPFA 10.000
Монтажный вырез92 x 92 мм
Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50NEMA тип 12 – стандартный фильтр
Фильтровальный материал согласно EN 779G 4
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 460 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

3D-модель

  • английский
zip 920 KB Загрузить

Рисунок (IGES)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 150 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказа RAL 9011PFA 10.000
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер11710001050-
Информация для заказа RAL 7035PFA 10.000
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер11710001055
Заказной номер 45 штук в упаковке для монтажа11710001410-

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер18611600029
Габаритные размеры87 x 87 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения