PF 22.000

Filterlüfter
  • Baugröße 2, Luftfördermenge bis zu 70 m³/h
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP-55-Variante, RAL 7035)
  • auch in schwarz erhältlich
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 2 der 3. Generation
  • Austrittsfilter auch in 42 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar
  • NEU: MEK-Version, Filterlüfter und Filtergitter für Montage an Wandstärken von 3 bis 5 mm

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

schwarz/RAL 9011

NEMA Type 12

UL-recognized

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

Canadian Standard Association

Schutzart

Schutzart

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 22.000
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasendIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Manual Mount. Ext. Kit PF/ PF pdf 430 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt mit Anschlusskabel

  • Deutsch
pdf 510 KB Download

Produktblatt mit Anschlussklemme

  • Deutsch
pdf 510 KB Download

Produktblatt MEK Version

mit Montageerweiterung für Wanddicken von 3 - 5 mm

  • Deutsch
pdf 1,6 MB Download

Zeichnung AC (IGES)

  • Englisch
zip 2,7 MB Download

3D-Modell AC (STEP)

  • Englisch
zip 1,9 MB Download

Zeichnung DC (IGES)

  • Englisch
zip 3,0 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

3D-model Klemme DC (STEP)

  • Englisch
zip 3,1 MB Download

Bestellung

BestelldatenACPF 22.000 mit Klemmanschluss
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54 (3 - 5 mm Wandstärke)RAL 703511622101215
IP 54RAL 90111162210105011622151050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
BestelldatenDCPF 22.000 mit Klemmanschluss
SchutzartNennspannung24 V DC
IP 54RAL 703511622801066
IP 54RAL 901111622801051
BestelldatenDCPF 22.000 mit Kabelanschluss
SchutzartNennspannung12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Montageerweiterungssatz, um Filterlüfter und Filtergitter an 3 - 5 mm dicken Wänden einsetzen zu können

Montageerweiterungssatz (MEK, enthält Edelstahlblech inkl. 4 Schrauben, zur Selbstmontage)Artikelnummer
MEK für PF 22.000 and PFA 20.00018112000007
Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003018611600034
Abmessungen119 x 119 mm116 x 108 mm

Video