FLH 250 / FLH 400

Heizgebläse

Die Baureihe der FLH Heizgebläse besteht aus zwei Varianten mit Heizleistungen von 250 und 400 Watt. Diese Art der Heizung ist optimal für den Einsatz in größeren Schaltschränken geeignet. Sie hat einen integrierten Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt und somit für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Schaltschrank sorgt.

DIN-schienenmontage

extreme T-bedingungen

Technische Daten

DatenFLH 250FLH 400
Heizleistung (Tu = +20 °C)250 W400 W
Schutzart bei bestimmungsgemäßem EinsatzIP 20
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 31 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 260 KB Download

3D-Modell FLH 400 (STEP)

  • Englisch
zip 610 KB Download

3D-Modell FLH 250 (STEP)

  • Englisch
zip 670 KB Download

UL_Zertifikat_499_FLH_PRH

  • Englisch
pdf 240 KB Download

UL_Zertifikat_508_FLH010-400

  • Englisch
pdf 460 KB Download

Bestellung

BestelldatenFLH 250FLH 400
StandardArtikelnummer1702501000717040010007
plus 2. SchutzgitterArtikelnummer1702501010717040010107
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Wärmeverteilung

    The fan and the powerful heat output ensure quick and even distribution of heat.

  2. 2

    Langlebiger

    und robuster Aufbau mit integriertem Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt.

  3. 3

    Montage

    Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene.

  4. 4

    Applikationen

    Finden vorwiegend Anwendung in größeren Schaltschränken zur Vermeidung von niedrigen Temperaturen oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

  5. 5

    Elektrischer Anschluss

    über Steckklemm-Anschluss.