PWS 7502 5,2kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 5200 W
  • wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

Seitenanbau

Schutzart

schutzart auf Anfrage

Temperaturalarm

Temperatur- regelung

Technische Daten

DatenPWS 7502
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Kälteleistung bei 400 l/hW10/L355200 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7502 pdf 240 KB Download
Supplement PWS 7502 115V pdf 250 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 170 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 3,6 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 1,1 MB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 7502
Nennspannung230 V AC115 V AC
Artikelnummer1205501005512055017055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage