Dachfilterlüfter
Typ | Airflow IP 54 | Ausschnittsmaß (HxB) | Nennspannung | cURus | cULus | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF 60.500 | 350 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
PTF 60.700 | 600 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
PTF 61.000 | 880 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
PTF 1200 | 1000 m³/h | 115 / 230 V AC |
verfügbar
in Bearbeitung
optional