| Daten | DTT 6401/6404 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 2000 / 2100 W | |
| L35/L50 | 1500 / 1600 W | ||
| Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Kältemittel | R513A oder R1234yf, 430 g | ||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
| IP 24 | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | ||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.