| Daten | DTT 6601/6604 | |
|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |
| 400/460 V 3~ | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 3300 / 3550 W |
| L35/L50 | 2500 / 2830 W | |
| Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
| Kältemittel | R513A oder R1234yf, 650 g | |
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
| IP 24 | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | |
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.