• Höchstes Leistungs-Größen-Verhältnis – Geringer Platzbedarf
• Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich (-40..+70 °C) – Weltweit
einsetzbar
• Schutzklasse IP67/NEMA 4X – Geeignet für raue Außenanwendungen
• Edelstahlgehäuse V4A – Hohe Korrosionsbeständigkeit und optisch passend für
Edelstahlschaltschrank
• Positionsunabhängiger Betrieb – Vielseitige Montagemöglichkeiten
• Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit – Geeignet für mobile Anwendungen
• Heizen und Kühlen in einem Gerät – keine zusätzliche Heizung erforderlich
• F-Gas-freie Klimatisierung – nachhaltige und zukunftssichere Lösung

Empfehlung für das Umschalten zwischen Kühlen und Heizen, sowie den optimalen und sparsamen Betrieb des Peltier-Gerätes: Pfannenberg Thermostat FLZ 700

Technische Daten

DatenPCM 120
Nennspannung ±10 %24V DC
KälteleistungA35/A35121 W
Heizleistung182 W
Umgebungstemperatur-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Temperatur-SicherheitsschaltungBimetall Schalter NC, 250 V-AC 5A, 24V-DC 10A
Der Alarm ist konfigurierbar als Sicherheitsabschaltung oder als Störmeldung
Schutzart nach EN 60529IP 67gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
GehäuseEdelstahl - 1.4404 - V4A

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity CE PCM pdf 49 KB Download
Conformity UKCA PCM pdf 33 KB Download
Manual PCM pdf 2,2 MB Download
30560-902.STEP STEP 14 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 450 KB Download

3D-Modelle

  • Englisch
zip 2,0 MB Download

Flyer Peltier

  • Englisch
pdf 880 KB Download

Bestellung

Bestelldaten PCM 120
Artikelnummer 15361280025