| BLITZLEUCHTE | LEISTUNG | HAUBENFARBE | RAUM LxBxH | 3D-COVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerber LED | 120 cd | Klar | 7 x 7 x 3 m | 147 m³ |
| PYRA M (Xenon) | 118 cd | Klar | 23 x 18 x 10 m | 4.140 m³ |
Klarer Sieger: Xenon.
Die 3D-Coverage Werte belegen eine überlegene Reichweite und Wahrnehmbarkeit für die XenonTechnologie. Der Grund: Die XenonBlitzleuchte verfügt über einen extrem kurzen, aber sehr intensiven Impuls mit einem Peakwert von durchaus über 100.000 cd. Der Lichtimpuls einer LED-Blitzleuchte ist länger, erreicht aber nur einen Wert von etwa 400 cd.
Als Punktstrahler sendet die XenonBlitzleuchte zudem ihr Lichtsignal gleichförmig in alle Richtungen aus, während die LED-Blitzleuchte nur annähernd eine omnidirektionale Charakteristik aufweist