SCHALLGEBER | STÖRSCHALL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | 3D-COVERAGE |
---|---|---|---|---|---|
Pfannenberg PA 1 100 dB(A) | 65 dB | 29 m | 25 m | 29 m | 21.025 m³ |
70 dB | 16 m | 14 m | 16 m | 3.584 m³ | |
75 dB | 9 m | 8 m | 9 m | 648 m³ | |
80 dB | 5 m | 4,5 m | 5 m | 113 m³ | |
85 dB | 3 m | 2,5 m | 3 m | 23 m³ |
SCHALLGEBER | STÖRSCHALL | LÄNGE | BREITE | HÖHE | 3D-COVERAGE |
---|---|---|---|---|---|
Pfannenberg PA 1 100 dB(A) | 65 dB | 29 m | 25 m | 29 m | 21.025 m³ |
70 dB | 16 m | 14 m | 16 m | 3.584 m³ | |
75 dB | 9 m | 8 m | 9 m | 648 m³ | |
80 dB | 5 m | 4,5 m | 5 m | 113 m³ | |
85 dB | 3 m | 2,5 m | 3 m | 23 m³ |