УСТРОЙСТВО | ФОНОВЫЙ ШУМ | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | 3D-COVERAGE |
---|---|---|---|---|---|
Pfannenberg PA 1 100 дБ(А) | 65 дБ(А) | 29 м | 25 м | 29 м | 21.025 м³ |
70 дБ(А) | 16 м | 14 м | 16 м | 3.584 м³ | |
75 дБ(А) | 9 м | 8 м | 9 м | 648 м³ | |
80 дБ(А) | 5 м | 4,5 м | 5 м | 113 м³ | |
85 дБ(А) | 3 м | 2,5 м | 3 м | 23 м³ |
Шум окружающей среды может влиять на безопасность.
Успешность восприятия звукового сигнала от оповещателя зависит не только от уровня выходного звука, но и от технологии, используемой для создания сигнала тревоги. Уровни окружающего шума и местоположение сигнального устройства являются важными элементами, которые не следует упускать из виду.
В соседнем примере показано влияние изменения уровня окружающего шума на 10 дБ(А) на объем охвата звукового оповещателя 100 дБ(А). Увеличение с 75 дБ(А) до 85 дБ(А) показывает, что предупреждающий сигнал не будет успешно воспринят.
Значения 3D-Coverage показывают, что эффективная площадь охвата значительно уменьшается при повышении уровня шума окружающей среды. Если разработчик системы охранной сигнализации не учитывает все аспекты, последствия могут представлять опасность для людей.