LUZ FLASH RENDIMIENTO COLOR DE LENTE L.xAN.xAL. DEL ÁREA COBERTURA 3D
LED de la competencia 120 cd transparente 7 x 7 x 3 m 147 m³
PYRA® M (xenon) 118 cd transparente 23 x 18 x 10 m 4140 m³

La tecnología de balizas puede afectar la seguridad.

Los colores que se usan mayormente en la tecnología de señalización son: rojo, ámbar, amarillo, verde, azul y transparente. La gama de los tipos de aplicaciones incluye:

  1. Alarma.
  2. Advertencia de alta prioridad.
  3. Advertencia de baja prioridad.
  4. Información/Indicar/Estado.

Las señales visuales que corresponden a “Alarma” y “Advertencia” se deben poder percibir sin lugar a error en todas las circunstancia. Estos requisitos se cumplen cuando los dispositivos de señalización cuentan con un área de cobertura grande.

Las señales “transparentes” se usan para este ejemplo porque se perciben mejor a mayor distancia.

Xenón versus LED

La comparación entre una luz parpadeante de xenón y una LED, ambas con el mismo uso de corriente, demuestra la diferencia que marca la tecnología. Además de medir la distancia de señalización, también se deben tener en cuenta las características específicas de la luz.

La luz de xenón fue claramente superior.

Los valores de la Cobertura 3D demuestran que la tecnología de xenón ofrece un alcance más amplio y se percibe mejor.

Esto se debe a que la luz parpadeante de xenón emite una pulsación muy corta pero intensa, con un valor pico que excede ampliamente los 100 000 cd. El impulso luminoso de una luz parpadeante de LED es más largo, pero solo alcanza los 400 cd.

Además, dado que el gas de xenón se energiza en un tubo de vidrio, la señal lumínica se distribuye uniformemente en todas las direcciones. De forma inversa, la naturaleza lineal de la luz de LED usa reflectores y lentes ópticos para crear un perfil omnidireccional.