PTF 61.000

Ventiladores con filtro para montaje en el techo
  • caudal de aire de hasta 1000 m³/h
  • tres clases de rendimiento, abertura compatible
  • sistema de protección IP 33 e IP 54
  • paso óptimo de aire y distribución uniforme de temperatura (compatible con convección natural de aire)
  • montaje sin herramientas, sistema patentado de fijación rápida
  • certificación UL, cUL

sistema de protección

montaje sin herramientas

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Datos técnicos

DatosPTF 61.000
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz
230 V115 V
Caudal de aire boca libreIP 54880 m³/h
IP 331000 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 33sin estera de filtro
Margen de temperatura–15 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 550 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 10 MB Descargar

UL listed certificates

  • inglés
pdf 460 KB Descargar

UL recognized certificates

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPTF 61.000
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54Número de artículo1168110205511681152055
IP 33Número de artículo1168110005511681150055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.