FLH 060 – FLH 150

Calentadores radiantes

Los calentadores radiantes FLH se usan en combinación con un termostato o higrostato, predominantemente para evitar temperaturas excesivamente bajas o humedad excesivamente alta en el armario eléctrico. Distintos valores de potencia entre 10 y 150 vatios garantizan que la energía de calentamiento correcta esté siempre disponible. El calor total necesario puede distribuirse en un armario eléctrico conforme a las necesidades. Disponible con terminal o cable de conexión.

montaje DIN

multitensión

temperaturas extremas

Datos técnicos

DatosFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C)60 W75 W100 W150 W
Sistema de protección
para objetivo de uso previsto
IP 44 (cable de conexión) e IP 20 (conector de terminal de enchufe)
Temperatura de operación–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
FLH 060 rad.heat.60W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 060 rad.heat.60W 110-250AC pdf 25 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 340 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 2,1 MB Descargar

UL_Certificado_499_FLH_PRH

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

UL_Certificado_508_FLH010-400

  • inglés
pdf 460 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
con terminalNúmero de artículo17006005007170075050071701000500717015005007
con cable de conexiónNúmero de artículo17006005017170075050171701000501717015005017

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Instalación

    Fijación a presión integrada para guía DIN de 35 mm.

  2. 2

    Larga duración

    y estructura robusta sin ventilador.

  3. 3

    Aplicaciones

    Se utilizan sobre todo en los armarios eléctricos para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.

  4. 4

    Protección segura

    contra la formación de condensado en el armario eléctrico gracias al calentamiento rápido mediante tecnología PTC.

  5. 5

    Clases de rendimientos diferentes

    aseguran la disponibilidad constante de la potencia térmica. El calor total necesario se puede distribuir de acuerdo con las necesidades.

  6. 6

    Conexión eléctrica

    De acuerdo con las condiciones de conexión existentes, hay disponibles opciones con un terminal enchufable o un cable de 500 mm.