| Datos | FLH 010 | FLH 015 | FLH 030 | FLH 045 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C) | 10 W | 15 W | 30 W | 45 W | |
| Sistema de protección para objetivo de uso previsto | IP 44 (cable de conexión) e IP 20 (conector de terminal de enchufe) | ||||
| Temperatura de operación | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
| Tipo de montaje | fijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715 | ||||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.