FLH 250 / FLH 400

Calentador ventilado

La serie FLH de calentadores ventilados consta de dos versiones con grados de rendimiento térmico de 250 y 400 vatios. Este tipo de calentamiento es ideal para emplearlo en recintos eléctricos más grandes. Posee un ventilador integrado que contribuye a la convección natural y de este modo permite una distribución del calor rápida y uniforme en el armario eléctrico.

montaje DIN

temperaturas extremas

Datos técnicos

DatosFLH 250FLH 400
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C)250 W400 W
Sistema de protección para objetivo de uso previstoIP 20
Temperatura de operación–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 31 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 260 KB Descargar

Modelo 3D FLH 400 (STEP)

  • inglés
zip 610 KB Descargar

Modelo 3D FLH 250 (STEP)

  • inglés
zip 670 KB Descargar

UL_Certificado_499_FLH_PRH

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

UL_Certificado_508_FLH010-400

  • inglés
pdf 460 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLH 250FLH 400
EstándarNúmero de artículo1702501000717040010007
más una 2ª rejilla protectoraNúmero de artículo1702501010717040010107

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Distribución del calor

    El ventilador y la potencia del rendimiento térmico aseguran una distribución rápida y uniforme del calor.

  2. 2

    Larga duración

    y estructura robusta con ventilador incorporado que favorece la convección natural.

  3. 3

    Instalación

    Fijación a presión integrada para guía DIN de 35 mm.

  4. 4

    Aplicaciones

    Se utilizan sobre todo en los armarios eléctricos para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva

  5. 5

    Conexión eléctrica

    mediante terminal enchufable.