FLH 275 SLM

Calentador ventilado

El calentador ventilado FLH 275 SLM evita la formación de condensación y asegura una distribución uniforme de la temperatura del aire en el interior de los armarios eléctricos.

  • todas las pruebas se han efectuado conforme a la normativa europea, EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Aplicaciones ferroviarias – Material rodante – Pruebas de choque y vibración, y por eso son específicas para el sector
  • se pueden emplear en condiciones extremas (–40 °C … +70 °C)
  • diseño del ventilador con cojinete de bolas: garantía de vida útil prolongada
  • el calentador está conectado mediante los conectores de terminal internos
  • el diseño compacto de los calentadores los hace ideales para su uso en recintos en los que el espacio está muy valorado

resistente a los golpes

temperaturas extremas

Datos técnicos

DatosFLH 275 SLM
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C)275 W
Sistema de protección para objetivo de uso previstoIP 20
Temperatura de operación–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de tornillo M6

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH 275 SLM pdf 370 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 410 KB Descargar

Modelo 3D 275 SLM (STEP)

  • inglés
zip 2,5 MB Descargar

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

UL recognized certificate UL508A/ CAN/CSA C22.2 No.14-05

  • inglés
pdf 150 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLH 275 SLM
Número de artículo17027610007

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diseño del ventilador

    con rodamiento de bolas garantiza una larga vida útil.

  2. 2

    Caudal de aire alto

    creado por el potente ventilador, favorece una distribución rápida y uniforme del calor.

  3. 3

    Probados

    de acuerdo con las normas europeas EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Aplicaciones ferroviarias | Material rodante | Pruebas de choque y de vibración.

  4. 4

    Conexión eléctrica

    mediante terminal enchufable.

  5. 5

    Aplicaciones

    Se utilizan sobre todo en los armarios eléctricos para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.

  6. 6

    Diseño compacto

    permite el uso en recintos con muy poco espacio disponible.

  7. 7

    Instalación

    Soporte de fijación integrado revestido de zinc con 4 orificios ovalados M6.