PF 11.000 EMC

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 1, caudal de aire de hasta 24 m³/h
  • contacto seguro gracias a la mejora de los resortes de contacto en la rejilla protectora
  • sistema de protección IP 54, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 1 de la 3ª y la 4ª generaciones

tamaño

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

probado

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 11.000 EMC
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V24 V48 V
Caudal de aire boca libre19 / 24 m³/h19 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL STEP 6,3 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto con conexión por cable

  • español
pdf 490 KB Descargar

Hoja de producto con conexión por abrazadera

  • español
pdf 490 KB Descargar

Eficacia del blindaje

  • inglés
pdf 750 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCCPF 11.000 EMC con conexión por cable
Sistema de protecciónTensión nominal24 V CC48 V CC
IP 54Número de artículo1181180105511811701055
Detalles del pedidoCCPF 11.000 EMC con conexión por abrazadera
Sistema de protecciónTensión nominal24 V CC
IP 54Número de artículo11811801066
Detalles del pedidoCAPF 11.000 EMC con conexión por cable
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54Número de artículo1181110105511811151055
Detalles del pedidoCAPF 11.000 EMC con conexión por abrazadera
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA
IP 54Número de artículo11811101066

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo18611600029
Dimensiones87 x 87 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.