Entorno desértico: refrigeración con agua en condiciones extremas.

Requisito de aplicación

Gestión térmica de los cuadros eléctricos sin calentamiento adicional del aire ambiente circundante. Alta disponibilidad del sistema en condiciones duras de temperatura y humedad del aire.

La solución Pfannenberg.

La solución se basa en la refrigeración por agua. Los intercambiadores de calor aire/agua resistentes a las temperaturas altas funcionan de manera independiente con respecto a la calidad del aire presente en el lugar y no generan calor debido a las descargas. Un diseño perfectamente adecuado para la aplicación combina tres intercambiadores de calor aire/agua y un refrigerador para crear una solución de sistema excelente.

Esta solución de sistema se distingue por:

  • Intercambiador de calor aire/agua εCOOL , modelo PWS 6502 y PWS 6102 (+1 °C to +70 °C, sistema de protección hasta IP 65).
  • Refrigerador, modelo EB 65 WT con opción de locación externa (entre –20 °C y +40 °C, sistema de protección IP 54). Máxima seguridad y eficiencia energética y de costos.
  • Estabilidad y fiabilidad óptimas a largo plazo (MTTF* máximo).
  • Facilidad de mantenimiento sin igual (MTTR** mínimo).

*MTTF: Tiempo promedio hasta la falla (Mean Time To Failure).
**MTTR: Tiempo promedio para reparar (Mean Time To Repair).

Implementación.

Como característica específica para la satisfacción de las necesidades se ha optado por un refrigerador adecuado para instalaciones en exteriores. Colocado fuera de la lavandería, alimenta los intercambiadores de calor aire/agua del interior y aumenta notablemente la disponibilidad de las instalaciones, gracias a una temperatura de alimentación constante.