Unidades de refrigeración para el exterior
La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) es la asociación de fabricantes estadounidenses de equipos eléctricos que define el principal conjunto de normas de construcción para Estados Unidos y Canadá.
Pfannenberg ofrece climatizadores NEMA para las siguientes aplicaciones: Interior (NEMA Tipo 12), exterior (NEMA Tipo 3R/4) y exterior/lavado (NEMA Tipo 4/4X).
| Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Protección | Tensión nominal | cULus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTS 3031 | 306 W | 393.7 x 177.8 x 191.4 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | ||||
| DTS 3031 VA | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3061 | 694 W | 512 x 254 x 274 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | ||||
| DTS 3081 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3161 | 1,24 kW | 748 x 395 x 237 mm | NEMA 3R/4 | 115 V / 230 V / 400/460 V 2~ | ||||
| DTS 3181 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3261 | 1,9 kW | 1209 x 395 x 326 mm | NEMA 3R/4 | 230 V / 400 V 3~ | ||||
| DTS 3281 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3265 | 3,32 kW | 1347 x 406 x 301 mm | NEMA 3R/4 | 230 / 400 V 3~ | ||||
| DTS 3285 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3461C | 5,8 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | ||||
| DTS 3481C | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3661C | 7,2 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | ||||
| DTS 3681C | NEMA 4/4X |
disponible
en preparación
opcional