| Datos | FLH-T 600 | FLH-T 800 | FLH-T 1000 |
|---|---|---|---|
| Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C) | 600 W | 800 W | 1000 W |
| Sistema de protección conforme a EN 60529 | IP 20 | ||
| Temperatura de operación | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Temperatura de almacenamiento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Tipo de montaje | 4 tornillos M5 (no incluidos) | ||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.