PFA 30.000

Filtre de sortie
  • même design que les ventilateurs à filtre de série PF
  • fermeture à pression développée et brevetée par Pfannenberg
  • montage de porte sans vis conformément à la norme VDE 0113 (EN 60204)
  • remplacement rapide de la matière filtrante même pendant son fonctionnement
  • avec joint en mousse intégré à l'armoire
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 14 pièces pour un montage plus rapide

système de protection

système de protection

NEMA Type 12

taille

Classifié UL pour Canada/USA

Reconnu UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPFA 30.000
Découpe177 x 177 mm
Système de protection
selon norme EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA type 12 – filtre standard
IP 55NEMA type 12 – filtre plissé
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
PFA 30000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 30000 54 7035 STEP 4,9 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 550 KB Téléchargement

Dessin (IGES)

  • anglais
zip 1,4 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 1,0 MB Téléchargement

CSA certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commande RAL 7035PFA 30.000
Système de protectionIP 54IP 55
Numéro d'article1173000105511730003055
emballage de montage de 14 pièces1173000140811730003408
Détails de commande RAL 9011PFA 30.000
Système de protectionIP 54IP 55
Numéro d'article11730001050

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (5 pcs/boîte)IP 54IP 55
Numéro d'article1861160003118611600035
Dimensions170 x 170 mm166 x 156 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.