PMF 2015

Feux flash à 360° de 14 Joules

Extrêmement lumineux grâce à l'énergie de flash de 14 joules du groupe d'impulsions et une construction légère avec calotte de Fresnel, basse consommation (économie d'énergie)

  • choix de trois différentes combinaisons de flash avec flash rapide
    (PMF 2015: deux combinaisons de flash)
  • extrêmement fiable et durable grâce aux composants électroniques de dernière génération – aucun remplacement de pièces électriques ou mécaniques usées nécessaires
  • nombreuses méthodes de montage – fond plat ou sur équerre
  • échangeable grâce à son modèle de forage répandu
  • extrêmement fiable et durable: à installer et oublier!
  • particulièrement adapté aux grues et aux convoyeurs au sol
  • grande stabilité mécanique, résistance aux chocs testées selon la norme DIN EN 60060-2-29
    (PMF 2020; GL homologation est standard)
  • sécurité du tube de clignotement renforcée par une pince en acier
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

PMF 2015 – Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPMF 2015
Tension nominale230 V CA110 V CA24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V90–135 V18–30 V11–15 V
Courant absorbé4 flashes0,07 A0,14 A0,6 A1,1 A
2 flashes0,08 A0,16 A0,65 A1,2 A

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015 pdf 250 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 360 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (IGS)

  • anglais
zip 320 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (SAT)

  • anglais
zip 260 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D Bracket

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (IGS)

  • anglais
zip 450 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (SAT)

  • anglais
zip 370 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D Direct

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Certificat d'approbation de type GL

  • anglais
pdf 110 KB Téléchargement

Certification EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de commandePMF 2015 montage fond platPMF 2015 montage sur équerre
Couleur de calotteTension nominale230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
OrangeNuméro d'article21007104000210078040002100710401021007804010
RougeNuméro d'article21007105000210078050002100710501021007805010

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante signalisation omnidirectionnelle à 360 °

    pour de grandes distances (intérieures et extérieures).

  2. 2

    Conception robuste et solide

    Les tubes flash au xénon sont fixés par une pince mécanique et, à la différence des feux rotatifs à éléments motorisés, il n'y a aucun risque de défaillance en raison de pièces mobiles.

  3. 3

    Jusqu'à 30 Joules d'énergie flash

    L'impulsion à haute énergie crée un flash lumineux intense pour une couverture de signal efficace dans de vastes zones.

  4. 4

    Faisceau lumineux très efficace

    L'optique de la lentille de Fresnel fournit un flux de lumière horizontal brillant pour la transmission du signal à longue distance.

  5. 5

    Performance exceptionnelle

    résistant aux températures extrêmes et protégée contre les variations de tension éventuelles.

  6. 6

    Très bonne perceptibilité

    sur de grandes distances ; basse consommation énergétique.

  7. 7

    Montage polyvalent

    Choisissez un montage direct pour une installation à surface plate ou un montage sur support pour fixation sur des murs ou des tuyaux.