PY X-S-05

Feu flash compact PYRA 5 Joules

Le feu flash compact est tout aussi impressionnant par sa polyvalence d'applications que dans sa sécurité et son montage facile

  • installation avec pattes externes ou trous internes
  • simple connexion électrique à la base du boîtier
  • calottes résistants aux chocs
  • adapté au montage du panneau
  • couleurs de boîtier: rouge, gris ou blanc
  • module de démarrage lent pour une réduction du courant requis au démarrage
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

Téléchargez nos bibliothèques Revit BIM ici

système de protection

boîtier antichoc

NEMA 4/4X

température de service

connector (optionally)

homologation UL

Verband der Sachversicherer

(optionally)

Homologué par CNBOP-PIB

24 V DC 48 V DC

Conformité EurAsie

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d'utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesCAPY X-S-05
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement184–253 V92–127 V18–30 V
Courant absorbé90 mA120 mA800 mA
Données électriquesCCPY X-S-05
Tension nominale48 V CC24 V CC12 V CC
Plage de fonctionnement40–60 V18–30 V12–15 V
Courant absorbé170 mA360 mA700 mA

Téléchargements

Description Type Dimensions
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 39 KB Download
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 pdf 600 KB Download
MANUAL PY X-S-05 pdf 2,4 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 600 KB Téléchargement

Support de planification

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 800 KB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 400 KB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 330 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 5,4 MB Téléchargement

Affectation du connecteur M12 optionnel

  • anglais
  • allemand
pdf 470 KB Téléchargement

Certificat EU EN 54-23

  • anglais
pdf 69 KB Téléchargement

Certificat UK EN 54-23

  • anglais
pdf 210 KB Téléchargement

Certificat VdS Visual alarm device

  • anglais
pdf 510 KB Téléchargement

Certificat VdS Optical Indication Device

  • anglais
  • allemand
pdf 630 KB Téléchargement

Certificat CNBOP

  • anglais
pdf 1,0 MB Téléchargement

Dessin technique (DWG)

  • allemand
  • anglais
dwg 1,1 MB Téléchargement

Déclaration de performance

  • anglais
  • allemand
pdf 1,3 MB Téléchargement

Certificat UL

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Certificat DNV

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • anglais
pdf 300 KB Téléchargement

EAC 043/2017

alarme incendie

  • russe
pdf 1,0 MB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Détails de commandeboîtier rougePY X-S-05
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
TransparentNuméro d'article215101010002151015100021510801000 *
JauneNuméro d'article215101030002151015300021510803000
OrangeNuméro d'article215101040002151015400021510804000
RougeNuméro d'article215101050002151015500021510805000 *
Détails de commandeboîtier grisPY X-S-05
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
TransparentNuméro d'article215101010552151015105521510801055 *
JauneNuméro d'article215101030552151015305521510803055
OrangeNuméro d'article215101040552151015405521510804055
RougeNuméro d'article215101050552151015505521510805055 *

* Appareil avec homologation EN 54-23

Les numéros d'articles pour les autres couleurs de calotte et tensions sur demande.

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Les attaches sont verrouillées afin qu'elles ne puissent pas être abandonnées ou perdues

    Assemblage de la partie supérieure et inférieure sans nécessiter un ajustement des attaches.

  2. 2

    Installation intelligente

    Le câblage électrique est effectué dans le boîtier de base pour éviter un assemblage à 3 mains maladroit. Les fils sont acheminés en toute sécurité pour supprimer les risques de pincement et d'erreurs.

  3. 3

    Certifié EN 54-23

    et donc utilisable pour une alerte incendie.

  4. 4

    Options de montage flexibles

    Le gabarit de trou intégré s'adapte à de nombreux boîtiers électriques usuels dans le monde entier. S'installe droit sur les enceintes, du plafond vers le bas, ou verticalement sur les murs.

  5. 5

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  6. 6

    Joint moulé-formé

    Tient en place et ne peut pas être perdu.

  7. 7

    Fiches et prises de connexion

    Les pièces supérieures et inférieures se combinent positivement pour simplifier l'installation. Lorsqu'elles sont séparées, les risques électriques sont éliminés pour la manipulation.

  8. 8

    Boîtier et lentille résistants aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.

  9. 9

    Plage de température - 40 °C à + 55 °C

    Adapté à toutes les conditions thermiques rencontrées dans les usines et dans le monde entier.