EB 140/160 WT

Refrigeratori 14–16 kW
  • 6 configurazioni standard 
  • soddisfa i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni
  • nuova famiglia di refrigeratori ideata per semplificare la scelta e l'installazione della vostra soluzione di refrigerazione di processo ideale
  • prodotti innovativi di elevatissima qualità
  • progettati con l'impiego di componenti di ultima generazione, con il duplice obiettivo di assicurare le massime performance e un'ottima efficienza energetica

grado di protezione

acqua | acqua/glicole

tecnologia a microcanali

isteresi ridotta

ampio serbatoio

RAL 7035

altri RAL disponibili

pompa più potente

tecnologia a inverter

facilità di manutenzione

massima EER / risparmio energetico

applicazioni laser

Dati tecnici

DatiEB 140 WTEB 160 WT
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacità frigorifera (con pompa)¹W18/A3214 / 15,4 kW16 / 17,6 kW
Portata (pompa)¹37,3 l/min43 l/min
Prevalenza pompa3 bar
Temperatura ambiente+15 … +45 °C
Flusso d'aria¹esterno7500 / 8250 m³/h
CollegamentoIG1" BSP

¹ I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz

Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 440 KB Download

Descrizione delle configurazioni standard

  • inglese
pdf 78 KB Download

Dimensioni

  • inglese
pdf 270 KB Download

Schema idraulico EB 140 WT

  • inglese
pdf 120 KB Download

Schema idraulico EB 160 WT

  • inglese
pdf 120 KB Download

Limiti di funzionamento

  • inglese
pdf 41 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 590 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineconfigurazioneEB 140 WTEB 160 WT
Codice articoloBasic4203140500142031605001
Codice articoloH4203140501142031605012
Codice articoloS4203140501242031605013
Codice articoloHS4203140501342031605014
Codice articoloSP4203140501442031605015
Codice articoloHSP4203140501542031605016

Benefici del prodotto

  1. 1

    5 configurazioni standard predefinite

    progettati per applicazioni industriali specifiche e basati sulla nostra esperienza di 60 anni – offrono una soluzione completa per ogni necessità.

  2. 2

    Fluido refrigerante

    Acqua | miscele di acqua/glicole | olio a bassa viscosità. Viscosità max: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnologia MCHX

    L’uso di scambiatori di calore a microcanale per la struttura della spirale del condensatore consente una maggiore efficienza e soluzioni compatte. I filtri dell’aria supplementari permettono intervalli di manutenzione più lunghi.

  4. 4

    Circuito idraulico intelligente

    Interamente non ferroso, può essere usato con acqua deionizzata. Serbatoio di grande capacità con rabbocco dell’acqua, indicatore di livello e manometro sul pannello frontale. Collegamenti idraulici e drenaggio del serbatoio nella parte posteriore. Pompa centrifuga orizzontale di serie che consente una struttura compatta un’elevata affidabilità e un’ampia gamma di prestazioni.

  5. 5

    Condizioni ambientali

    Adatto per temperature ambiente fino a +45 °C.

  6. 6

    Massima efficienza

    Il design ecologico e l’accurata scelta dei componenti principali (compressori, pompe e ventilatori) secondo ErP 2015 assicurano la massima efficienza senza ridurre la prestazione.

  7. 7

    Ecocompatibile

    grazie al refrigerante ad elevata efficienza R410A (R407C per i dispositivi più piccoli).

  8. 8

    Design industriale

    Base multifunzione (antivibrazione, piedini regolabili, pallettizzabile, ruote), 2 pannelli laterali amovibili per un facile accesso ai componenti, inserti filettati sulla parte superiore per consentire il sollevamento con 4 bulloni a occhio.