PF 11.000

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 1, przepływ powietrza do 24 m³/h
  • stopień ochrony IP 54, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 1 urządzeń 3. generacji
  • exhaust filter available in 45 piece packaging for faster assembly
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 45 sztuk dla szybszego montażu

odporność

rodzaj ochrony

montaż bez użycia narzędzi

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

czarny / RAL 9011

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Canadian Standard Association

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

NEMA TYP 12

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 11.000
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrza19 / 24 m³/h19 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP STEP 6,3 MB Download
30162-973_PF 11000_AC_Connector_PDG.STEP STEP 9,0 MB Download
30162-974_PF 11000_DC_Connector_PDG.STEP STEP 9,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem kablowym

  • polski
pdf 440 KB Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem zaciskowym

  • polski
pdf 460 KB Do pobrania

Rysunek AC (IGES)

  • angielski
zip 2,0 MB Do pobrania

Rysunek DC (IGES)

  • angielski
zip 2,1 MB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • angielski
pdf 1,6 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaACPF 11.000 z połączeniem kablowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351161110105511611151055
Dane do zamówieniaACPF 11.000 z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351161110106611611151066
IP 54RAL 901111611101087
Dane do zamówieniaDCPF 11.000 z połączeniem kablowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116118510551161180105511611701055
IP 54RAL 901111611801050
Dane do zamówieniaDCPF 11.000 z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe24 V DC
IP 54RAL 703511611801066
IP 54RAL 901111611801087

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Odpowiednie maty filtrujące

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu18611600029–
Wymiary87 x 87 mm–

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji