PF 42.500

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 4, przepływ powietrza do 160 m³/h
  • dwie klasy wydajności, zgodne z wycięciem
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 4 urządzeń 3. generacji
  • dostępny również w kolorze czarnym
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 24 sztuk dla szybszego montażu

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

czarny / RAL 9011

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Canadian Standard Association

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Zgodność z wymogami EurAsian

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 42.500
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 54125 / 138 m³/h125 m³/h
IP 55145 / 160 m³/h145 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Zakres temperatur–20 … +55 °C–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP STEP 11 MB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 540 KB Do pobrania

Rysunek (IGES)

  • angielski
zip 3,9 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaACPF 42.500
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu1164210105511642151055
IP 55Numer artykułu1164210305511642153055
Dane do zamówieniaDCPF 42.500
Stopień ochronyNapięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54Numer artykułu116428510551164280105511642701055
IP 55Numer artykułu116428530551164280305511642703055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003218611600036
Wymiary216 x 216 mm212 x 200 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji