PF 66.000

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 6, przepływ powietrza do 785 m³/h
  • trzy klasy wydajności, zgodne z wycięciem
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 6 urządzeń 3. generacji i klimatyzatorem DTFI 9021
  • dostępny również w kolorze czarnym
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 12 sztuk dla szybszego montażu

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

wycięcie zgodne z DTFI 9021

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Canadian Standard Association

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 66.000
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V115 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 54640 / 653 m³/h
IP 55770 / 785 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
30167-970_PF 6x000_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 640 KB Do pobrania

Rysunek (IGES)

  • angielski
zip 2,4 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPF 66.000
Stopień ochronyNapięcie znamionowe400 / 460 V 3~ AC230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu116660220551166610205511666152055
IP 55Numer artykułu116660230551166610305511666153055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003318611600037
Wymiary284 x 284 mm279 x 264 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji