PFA 10.000

Filtr wylotowy
  • taki sam kształt jak w przypadku wentylatorów filtrujących z serii PF
  • zatrzask opracowany i opatentowany przez firmę Pfannenberg
  • montaż drzwiowy bez śrub zgodnie z normą VDE 0113 (EN 60204)
  • prosta wymiana maty filtrującej w czasie pracy urządzenia
  • urządzenie ze zintegrowaną uszczelką piankową do obudowy
  • stopień ochrony IP 54, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 1 urządzeń 3. i 4. generacji
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 45 sztuk dla szybszego montażu

odporność

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Canadian Standard Association

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

zakres temperatur pracy

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePFA 10.000
Wycięcie92 x 92 mm
Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 / UL 50NEMA Typ 12 – filtr standardowy
Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779G 4
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 460 KB Do pobrania

Rysunek (IGES)

  • angielski
zip 1,4 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 920 KB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia RAL 9011PFA 10.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu11710001050
Dane do zamówienia RAL 7035PFA 10.000
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu11710001055
Numer artykulu opakowanie zbiorcze 45 sztuk11710001410-

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu18611600029
Wymiary87 x 87 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji