PF 11.000 EMC

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 1, przepływ powietrza do 24 m³/h
  • bezpieczny zestyk dzięki ulepszonym stykom sprężynowym na siatce ekranującej
  • stopień ochrony IP 54, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 1 urządzeń 3. i 4. generacji

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

przetestowany

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 11.000 EMC
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrza19 / 24 m³/h19 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL STEP 6,3 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem kablowym

  • polski
pdf 460 KB Do pobrania

Karta katalogowa z połączeniem zaciskowym

  • polski
pdf 460 KB Do pobrania

Skuteczność przesłaniania

  • angielski
pdf 750 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL listed certificate

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL recognized certificate

pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDCPF 11.000 EMC z połączeniem kablowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe24 V DC48 V DC
IP 54Numer artykułu1181180105511811701055
Dane do zamówieniaDCPF 11.000 EMC z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe24 V DC
IP 54Numer artykułu11811801066
Dane do zamówieniaACPF 11.000 EMC z połączeniem kablowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu1181110105511811151055
Dane do zamówieniaACPF 11.000 EMC z połączeniem zaciskowym
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC
IP 54Numer artykułu11811101066

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu18611600029
Wymiary87 x 87 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji