DTT 6201

Klimatyzatory do montażu dachowego εCOOL 1000 W
  • wariant produktu: 3 rozmiary montażowe i 6 opcji wydajności
  • bezpieczeństwo: poczwórna ochrona przed kondensacją dzięki idealnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem
  • łatwość obsługi serwisowej: montaż i konserwacja nie wymagają używania narzędzi dzięki ramie szybkiego montażu
  • łatwość obsługi serwisowej: cała pokrywa demontowalna od frontu. Łatwo dostępne maty filtrujące (opcjonalne) i elementy sterujące w części frontowej.
  • oszczędność energii: około 20 % mniejsze zużycie energii dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych i lżejszych komponentów
  • oszczędność energii: opcjonalny sterownik wielourządzeniowy (Multi Controller) z trybem działania oszczędzającym energię
  • dopasowanie kształtu i koloru: idealne połączenie funkcjonalności i projektu
  • dostępna konstrukcja ze stali nierdzewnej

montaż dachowy

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Zgodność z wymogami EurAsian

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

montaż bez użycia narzędzi

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

przyjazne w obsłudze

Customizable

Dane techniczne

DaneDTT 6201
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A351000 / 1080 W
A35/A50600 / 640 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Czynnik chłodniczyR134a (GWP 1430), 400 g
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
DTT 6201 230V SC 7035 pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ MC pdf 48 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ SC pdf 55 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 470 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
zip 4,7 MB Do pobrania

Wycięcie

  • niemiecki
  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

EAC Certyfikat

  • rosyjski
pdf 1,6 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTT 6201
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132562490551325624105513256244055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu132562790551325627105513256274055
V2A, kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1325624901513256241015na życzenie
V2A, kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu13256279015na życzeniena życzenie

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Wideo

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Zalety produktów

  1. 1

    Aktywne zarządzanie kondensatem

    Odparownik kondensatu wykorzystuje ciepło do eliminowania kondensatu, nawet gdy system nie chłodzi w sposób aktywny.

  2. 2

    Dopasowanie

    do szaf wszystkich producentów.

  3. 3

    Trwałe i niezawodne podzespoły

    Wysokiej jakości sprężarka, wentylatory oraz wymienniki ciepła zapewniają niezależne chłodzenie podzespołów szafy sterowniczej.

  4. 4

    Efektywność energetyczna

    Nasz opcjonalny model Multi Controller (MC) połączony z czujnikiem automatycznie wyłącza wentylator, kiedy nie jest on potrzebny.

  5. 5

    Mocna stalowa obudowa

    Malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej pokrywa przeznaczona do środowisk produkcyjnych. Dzięki możliwości pomalowania można dopasować jej kolor do szafy sterowniczej lub maszyny.

  6. 6

    Szybka i łatwa konserwacja

    Zdejmowalna obudowa umożliwia łatwy dostęp do przednich podzespołów sterujących.

  7. 7

    Redukcja kosztów konserwacji

    Zanieczyszczone środowisko? Użyj naszej opcjonalnej ramy montażowej dla maty filtrującej, którą można szybko zwolnić i zamontować bez użycia narzędzi, a także standardowego filtra Pfannenberg, aby przedłużyć żywotność jednostki i obniżyć koszty konserwacji.