PWS 71002 10kW

Wymiennik ciepła powietrze/woda 10.000 W
  • urządzenie bezobsługowe
  • łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat i zawór elektromagnetyczny do sterowania temperaturą
  • zintegrowane monitorowanie temperatury ze stykiem alarmowym

montaż z boku

rodzaj ochrony

duża odległość wewn./zewn.

regulacja temperatury

Dane techniczne

DanePWS 71002
Napięcie znamionowe ±10 %50/60 Hz AC50/60 Hz AC
400 V 3~230 V
Moc chłodzenia przy 600 l/hW10/A3510 000 W
Temperatura otoczenia+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura wody przy ujściu+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71002 230V pdf 490 KB Download
Supplement PWS 71002 400V pdf 400 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 86 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,7 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWS 71002
Napięcie znamionowe400 V AC230 V AC
Numer artykułu1205780205512057810055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.