Wyzwania związane z wytwarzaniem ciepła przez baterie
Zarządzanie ciepłem ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wydajnej, trwałej i bezpiecznej pracy. Na wybór właściwego rozwiązania ma wpływ C-rate, czyli szybkość, z jaką akumulator dostarcza energię.
Wyższy wskaźnik C-Rate, częstsze cykle pracy powodują zwiększone rozpraszanie ciepła, dlatego efektywna koncepcja chłodzenia jest obowiązkowa. Stabilność termiczna ma kluczowe znaczenie dla wydajności i trwałości baterii - degradacja i uszkodzenia baterii zostaną ograniczone, a czas przestoju zminimalizowany. Bezpieczeństwo baterii musi być traktowane priorytetowo.
Można zwiększyć żywotność baterii
Badania pokazują, że temperatura otoczenia około 20°C lub nieco poniżej jest idealna dla baterii litowo-jonowych. Jeśli bateria pracuje w temperaturze 30°C zamiast w bardziej umiarkowanej, niższej temperaturze pokojowej, jej żywotność spada o 20 procent. W temperaturze 40°C straty w żywotności mogą być bliskie 40 procent, a jeśli baterie są ładowane i rozładowywane w temperaturze 45°C, to żywotność jest tylko w połowie taka, jakiej można oczekiwać, gdy są używane w temperaturze 20°C.
Chłodzenie cieczą dla pakietów akumulatorów
W miarę jak energia elektryczna przepływa ze stacji ładowania przez kable ładujące do ogniw akumulatora samochodowego, wewnętrzne opory przy wyższych napięciach są odpowiedzialne za generowanie dużych ilości ciepła.
Aktywne chłodzenie wodą jest najlepszą metodą zarządzania ciepłem, która poprawia wydajność akumulatora. Dzieje się tak dlatego, że chłodzenie cieczą umożliwia ogniwom uzyskanie bardziej jednolitej temperatury w całym systemie, przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii wejściowej, powstrzymaniu przegrzania, utrzymaniu bezpieczeństwa, zminimalizowaniu degradacji i umożliwieniu wyższej wydajności.
W oparciu o zapotrzebowanie rynku, opracowaliśmy dwa różne rozwiązania chłodzenia cieczą, zaprojektowane specjalnie dla zewnętrznych szaf przeznaczonych do przechowywania energii z akumulatorami Li-ion:
1 - agregat boczny do 12 kW do umieszczenia na zewnątrz na drzwiach szafy
2 - samodzielny agregat chłodniczy o mocy do 12 kW do umieszczenia wewnątrz szafy
Oba rozwiązania bezpiecznie pracują w zimnych i gorących regionach, w zakresie od -25 do +50°C. Oferują zasilanie do 800 V DC do bezpośredniego połączenia z systemem baterii, nie wymagając żadnej konwersji zasilania; certyfikaty CE/UL do pracy na całym świecie; wysoka wydajność energetyczna i niezawodność.
Liczne inne rozwiązania są dostępne w ramach naszej oferty w katalogu; inne mogą być zdefiniowane wspólnie zgodnie z konkretnymi potrzebami Państwa klientów.
Chłodzenie powietrza w pomieszczeniach roboczych akumulatorów
Niektóre wiaty PV łączą pasywne i aktywne chłodzenie powietrza. W takich przypadkach naturalna konwekcja przez filtry wylotowe jest wspomagana przez pomocniczy agregat chłodzący, uruchamiany tylko w najcieplejszych miesiącach. Jednostki chłodzące obsługują zarówno pakiet akumulatorów, jak i elektroniczne elementy panelu sterowania; latem mogą być zasilane dodatkową produkcją energii przez system fotowoltaiczny, aby utrzymać zużycie energii pod kontrolą.
Ochrona przeciwpożarowa
Systemy magazynowania z akumulatorami litowo-jonowymi są kluczowe dla czystej energii dziś i w przyszłości, ale stare lub uszkodzone ogniwa akumulatorów mogą powodować pożary. Potrzebne są szybkie rozwiązania w zakresie wykrywania i gaszenia pożarów. Łączymy takie rozwiązania z naszymi sygnalizatorami i sygnalizatorami dźwiękowymi, aby zapewnić odpowiednie zgłoszenie zdarzenia.
Statystyki i trendy
Sierpień 2022. W roku 2021 wielkość globalnego rynku magazynowania energii z wykorzystaniem baterii kształtowała się na poziomie 9,21 mld USD. Szacuje się, że rynek wzrośnie z 10,88 mld USD w 2022 r. do 31,20 mld USD do roku 2029 r. przy 16,3% CAGR w okresie prognozy, według Fortune Business Insights™.
Broszury
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
ONE-STOP THERMAL MANAGEMENT FOR BATTERY ENERGY STORAGE |
|
1,9 MB | Do pobrania | |
SIGNALING SOLUTIONS FOR BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS |
|
1,3 MB | Do pobrania | |
VLV 12 |
|
270 KB | Do pobrania | |
DMC 8.0 |
|
660 KB | Do pobrania |